BCS012A

tillgänglighet

BCS R

Typkod:

BCS R08RRE-PSM80C-EP02

Laddar...
Mått
34 x 16 x 8 mm
Modellserie
R08
Montering
infälld montering möjlig
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PUR
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
50 Hz
Räckvidd
1–8 mm
Sensitivitet
Avkänningsavstånd lärbart
Höljematerial
PP
Aktiv yta, material
PP
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Driftsspänning Ub
12–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Installationshjälp/ verktyg

Klämhållare utan fast stopp

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630