BCS013E
Kapacitiva sensorer med speciella egenskaper och fjärrelektronik
Typkod:
BCS Z094401-XXS20B-SZ02-T07
Utgått
- Mått
- Ø 15 x 38.5 mm
- Modellserie
- Z09
- Gänga (A)
- M12x1
- Montering
- infälld montering möjlig
- Anslutning
- Kontakter-Triaxialkontakt
- Avkänningsfrekvens
- 5 Hz
- Räckvidd
- 0,1–2 mm
- Sensitivitet
- justerbar på grundenheten
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4104)
- Aktiv yta, material
- Rostfritt stål (1,4301)/Epoxid
- Omgivningstemperatur
- 0...180 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 150 bar
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE - Kapslingsklass
- IP68
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02