BCS018A

tillgänglighet

BCS Q

Typkod:

BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04

Laddar...
Mått
40 x 40 x 10 mm
Modellserie
Q40
Montering
försänkt på behållarens vägg
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR
Binär utgång
PNP Normalt öppen (NO) Programmerbar
Avkänningsfrekvens
10 Hz
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Sensitivitet
lärbar beroende på medium
Funktion
Smart nivå 50
Extra egenskaper
Elektriskt ledande medier
Skum- och vidhäftningskompensering
Höljematerial
PBT
Aktiv yta, material
PBT
Omgivningstemperatur
-20...80 °C
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalmonteringssystem

Profinet

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630