Ladda ner

BES01AW

Induktiva standardgivare med rekommenderade modeller

Typkod:

BES 516-324-S49-C

Laddar...

Produktbeskrivning

Våra induktiva standardgivare BES med rekommenderade modeller för detektering av metallföremål är robusta och tillförlitliga. Med ett stort sortiment på mer än 500 modellserier kan vi erbjuda en induktiv givare som passar för varje applikation.
Den internationellt använda tekniken har ett optimalt förhållande pris/prestanda och finns för snabb leverans även vid stora antal.

Mått
Ø 8 x 55 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
3000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

Produktdokumentation
  • Försäkran om överensstämmelse

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Alla språk)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGE INDUKTIVE (Tyska)
    BASICS INDUCTIVE (Engelska)
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-01-01
[email protected] 5.1.3
27-27-01-01
[email protected] 5.1.3
27-27-01-01
[email protected] 6.0
27-27-01-01
[email protected] 8.1
27-27-01-01
[email protected] 9.0
27-27-01-01
[email protected] 9.1
27-27-01-01
[email protected] 9.1
27-27-01-01
[email protected] 9.1
27-27-01-01