Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Mått
- Ø 12 x 61 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med beläggning, PTFE
- Aktiv yta, material
- LCP
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Magnetfälttålig
- magnetfältsäker (AC/DC)
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
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- [email protected] 4.1
- 27-27-01-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-01-01
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-01
- [email protected] 9.0
- 27-27-01-01
- [email protected] 9.1
- 27-27-01-01