BES02MU

tillgänglighet

Induktiva enskilda gränslägesbrytare

Typkod:

BES 517-312-Y-RK

Laddar...
Mått
33 x 8 x 51 mm
Höljematerial
PA 6,6
Räckvidd
1,1 mm
Avkänningsfrekvens
1. Kopplingspunkt: 500 Hz
Montering
infälld montering möjlig
Typ av anslutning
1. Kopplingspunkt: Skruvklämmor
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
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
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-91
eCl@ss 9.1
27-27-06-91

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630