BES02MY
Induktiva enskilda gränslägesbrytare
Typkod:
BES 517-421-RK
Utgått
- Mått
- 60 x 11,8 x 59,9 mm
- Höljematerial
- PA
- Räckvidd
- 2 mm
- Avkänningsfrekvens
- 1. Kopplingspunkt: 10 Hz
- Montering
- infälld montering möjlig
- Typ av anslutning
- 1. Kopplingspunkt: Skruvklämmor
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-91
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-91
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-91
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-91