BES02YR
Induktiva Faktor 1-givare
Typkod:
BES M08EG-PSC15A-S49G-W
- Mått
- Ø 8 x 49 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 2000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4301), med beläggning, PTFE
- Aktiv yta, material
- PBT/PTFE
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Magnetfältstålig
- magnetfältsäker (AC/DC)
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE - Extra egenskaper
-
Faktor 1
svetssäker
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01