- Mått
- 60 x 35 x 20 mm
- Konstruktion
- Rätblocksformig
- Genomsläppningsbredd dw
- 10.1 mm
- Målstorlek min.
- Kula D = 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 16 Hz
- Höljematerial
- Plast
- Aktiv yta, material
- Plast
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP65