BES057A
Induktiva säkerhetsgivare
Typkod:
BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Prestandanivå
- e
- Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
- 3
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Reaktionstid max.
- 200 ms
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
Säkerhet
WEEE - Arbetsprincip
- beröringsfri (induktiv)
- Sida för närmande
- valfritt mot den aktiva ytan
- Säkrat avkänningsavstånd Sao
- 15 mm
- Säkrat avstängningsavstånd Sar
- 30 mm
- Anslutning
- M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
- Binär utgång
- 2x PNP OSSD
- Montering
- försänkt på ena sidan
- Mått
- 40 x 40 x 66 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C, för driftlängd ≤ 10 år 10 - 40 °C, för driftlängd ≤ 20 år
- Kapslingsklass
- IP67
- Höljematerial
- Zinkpressgjutgods
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-01