Produkter
Kontakt och support

Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?

REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Produkter

Webbplatser

Nedladdningar

Ladda ner

BES057J

Induktiva standardgivare med rekommenderade modeller

Typkod:

BES M18MP-NSC50B-S04G

Laddar...

Produktbeskrivning

Våra induktiva givare i standardutförande är idealiska för föremålsigenkänning inom metallindustrin. De är kortslutningsskyddade och arbetar beröringsfritt, vilket innebär att de är slitagefria och mycket smutståliga. Givarna kan fås i konstruktioner från 3 mm Ø till 80×80 mm rätblocksmått.
Med de robusta och tillförlitliga induktiva Global givarna kan du skapa mycket kostnadseffektiva lösningar. Det breda sortimentet av dessa drygt 500 preferensvarianter kan levereras över hela världen även i stora antal.

Mått
Ø 18 x 86 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
flush
Räckvidd
5 mm
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
2000 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
cULus, CE, EAC, WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Produktdokumentation
  • Certifikat

  • Försäkran om överensstämmelse

  • Konfigurations-/ inbyggnads-/ monteringsanvisning

Tekniska ritningar
  • Produktvy

Elektriska tillbehör

Universalmonteringssystem

Mutter

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Nätaggregat för DIN-skena

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01