BES05TE
Induktiva givare för områden med explosionsrisk
Typkod:
BES M18MF2-PSC50B-BV02-X01
Utgått
- Mått
- Ø 18 x 60 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 300 Hz
- Höljematerial
- Br-Ni, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PA
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...60 °C, se certifikat
- Ex-kategori
-
NEC 500: Class I, Division 2
NEC 500: Class II, Division 2
NEC 500/505: Class III
NEC 505: Class I, Zone 2
NEC 505: Zone 22 - Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CSA
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01