BES05TL
Induktiva givare för områden med explosionsrisk
Typkod:
BES M18EG2-PSC50B-BV02-X02
Utgått
- Mått
- Ø 18 x 57 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 180 Hz
- Höljematerial
- AISI 316L
- Aktiv yta, material
- AISI 316L
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...60 °C, se certifikat
- Ex-kategori
-
NEC 500: Class I, Division 2
NEC 500: Class II, Division 2
NEC 500/505: Class III
NEC 505: Class I, Zone 2
NEC 505: Zone 22 - Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CSA
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement