BES05TY
Induktiva givare för områden med explosionsrisk
Typkod:
BES M12MG2-GNX20B-S04G-X04
Utgått
- Mått
- Ø 12 x 65 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Gränssnitt
- NAMUR
- Avkänningsfrekvens
- 380 Hz
- Höljematerial
- Br-Ni
- Aktiv yta, material
- PA
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 7...9.6 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...75 °C, se certifikat
- Ex-kategori
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Kapslingsklass
-
IP67
IP67 - Godkännande/överensstämmelse
- cCSAus
-
Datablad
-
End of Life Announcement