BES05UR

Avvecklade

Induktiva givare för områden med explosionsrisk

Typkod:

BES M18EH2-GNX50B-BT02-X03

Laddar...

Utgått

Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 18 x 67 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
flush
Räckvidd
5 mm
Gränssnitt
NAMUR
Avkänningsfrekvens
380 Hz
Höljematerial
AISI 316Ti
Aktiv yta, material
PVDF/PTFE
Anslutning
Kabel, FEP
Driftsspänning Ub
7...9.6 VDC
Omgivningstemperatur
-60...60 °C, se certifikat
Ex-kategori
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
cCSAus
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • MTTF-certifikat

Signalförstärkare

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630