BES05UU
Induktiva givare för områden med explosionsrisk
Typkod:
BES M30EH2-GNX10B-BT02-X03
Utgått
- Mått
- Ø 30 x 67 mm
- Konstruktion
- M30x1,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 10 mm
- Gränssnitt
- NAMUR
- Avkänningsfrekvens
- 380 Hz
- Höljematerial
- AISI 316Ti
- Aktiv yta, material
- PVDF/PTFE
- Anslutning
- Kabel, FEP
- Driftsspänning Ub
- 7...9.6 VDC
- Omgivningstemperatur
- -60...60 °C, se certifikat
- Ex-kategori
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
- cCSAus
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01