BES05Y9
Induktiva standardgivare med rekommenderade modeller
Typkod:
BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z06
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Våra induktiva standardgivare BES med rekommenderade modeller för detektering av metallföremål är robusta och tillförlitliga. Med ett stort sortiment på mer än 500 modellserier kan vi erbjuda en induktiv givare som passar för varje applikation.
Den internationellt använda tekniken har ett optimalt förhållande pris/prestanda och finns för snabb leverans även vid stora antal.
- Mått
- Ø 12 x 33 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 2500 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel med kontakt, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polig, 0.15 m, TPU
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68, enligt BWN Pr 20
- Godkännande/överensstämmelse
- CE, cULus, EAC, WEEE
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-01