- Arbetsområde
-
1–150 cm/s vattenhaltiga medier
3–300 cm/s olja - Driftsspänning Ub
- 20–28 VDC
- Binär utgång
- PNP
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Monteringslängd från anliggningsyta
- 31 mm
- Processanslutning
- G 1/2" utanpå
- Processanslutning, material
- Rostfritt stål (1,4571)
- Material tätningsring
- AFM 34
- Höljematerial
-
Rostfritt stål (1,4571)
Rostfritt stål (1,4305) - Medietemperatur
- -20...80 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 100 bar
- Omgivningstemperatur
- -20...80 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ECLASS 8.1
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03