Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Våra plast- och glasfiber som utvecklats och testats för våra fiberinstrument finns både som avkännare och som sändare/mottagare. De kan alltid användas där det i princip saknas monteringsplats: t.ex. för avkänning av smådelar, för kontroll av märkning på delar, för positionering av delar, för räkneuppgifter och inom robotteknik.
Plastoptik används vid låga krav på robusthet och tålighet mot temperatur och kemikalier. Glasfiberoptik passar för tuffa miljöer – även vid oljedimma och kemikaliepåverkan – samt för temperaturer över 200 °C.
Både plast- och glasfiber utmärker sig genom sin exakthet och överföringshastighet. Olika slutstycken (diameter från 2 till 8 mm, kvadratiska från 5 x 4 mm till 23 x 55 mm, …) med rak eller vinklad ljusöppning eller till och med böjligt optikhuvud för plastfiber kompletterar Balluffs portfölj.
- Utförande
- M5, standard
- Användning
- för fiberbasenheter BFB
- Referensgrundenhet
- BFB M18M-011-P-S4
- Fibertypmaterial
- Glas
- Kabellängd L
- 1 m
- Mantelmaterial
- PUR
- Räckvidd
- 20 mm
- Omgivningstemperatur
- -20...85 °C
- Aktiv yta, fiber
- Knippe Ø 3,0 mm
- Aktiv yta, fiberanordning
- segmenterat knippe
- Kapslingsklass
- IP67
Teknisk dokumentation
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-08
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-08