- Modellserie
- 26K
- Mått
- 17 x 50 x 50 mm
- Gränssnitt
- 3x PNP Normalt öppen (NO)
- Ingångsfunktion
-
Inlärning färg (avkänningspunkt)
Knapplås på/av
Sändare på/av - Funktionsprincip
- Färggivare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, fixfokus
- Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- Vitt ljus
- Ljusfläckens storlek
- 2 x 2 mm vid 22 mm
- Räckvidd
- 15–30 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 8-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 12–28 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-07
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-07
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-07
- ETIM 4.0
- EC001817
- ETIM 5.0
- EC001817
- ETIM 6.0
- EC001817
- ETIM 7.0
- EC001817
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-07