- Modellserie
- 33M
- Mått
- 21 x 58,3 x 74 mm
- Gränssnitt
-
2x PNP/NPN Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
PNP/NPN Normalt stängd/normalt öppen (NC/NO) - Funktionsprincip
- Färggivare
- Ljustyp
- Vitt ljus
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PUR
- Höljematerial
- Aluminium, med beläggning
- Driftsspänning Ub
- 21,6–26,4 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
UKCA
-
Datablad
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-07
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-07
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-07
- ETIM 4.0
- EC001817
- ETIM 5.0
- EC001817
- ETIM 6.0
- EC001817
- ETIM 7.0
- EC001817
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-07
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-07