BFT0007
Temperaturgivare i direkt kontakt med medier
Typkod:
BFT 6100-DX002-A06A1A-S4
- Mätområde
- -30 till 150 °C
- Mätelement
- Pt1000
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Analog utgång
- Analog, ström 4–20 mA
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Monteringslängd från anliggningsyta
- 100 mm
- Processanslutning
- G 1/4" utanpå
- Processanslutning, material
- Rostfritt stål (1,4571)
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4571)
- Tryckhållfasthet max.
- 270 bar
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67, IP69, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08