BHS0058

tillgänglighet

BES M P

Typkod:

BHS A407N-PSD15-BP02

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 6,5 x 31,3 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
4000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
Keramik
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PUR
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...80 °C
Tryckhållfasthet max.
500 bar
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Mekaniska tillbehör

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630