BIC005J

tillgänglighet

Induktiva kopplingar för signalöverföring

Typkod:

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA

Laddar...
Funktion
Signalöverföring
Signalform
Enkelriktad
Digitala ingångar
8x PNP
Överföringsavstånd
0...5 mm
Komponent
Remote
Anslutning
Kontakter, M12x1-hona, 12-polig, 0.20 m, PUR
Utgångsspänning
24 VDC
Nominell utgångsström
500 mA
Höljematerial
Mässing förnicklad, med beläggning
Mått
Ø 30 x 85,5 mm
Omgivningstemperatur
0...55 °C
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630