BIC0075
Induktiva kopplingar för spänningsförsörjning
Typkod:
BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A40
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Snabba formatändringar ger hög produktivitet. Kontaktdon kan dock ofta försvåra formatändringarna, till exempel vid griparbyten på roboten.
Våra induktiva kopplingar för spänningsförsörjning överför energi beröringsfritt via luftspalt. Därmed behövs inga mekaniska kontaktdon. Fördelarna: slitagefrihet, snabba verktygsväxlingar och hög flexibilitet.
- Funktion
- Endast strömförsörjning
- Överföringsavstånd
- 0...4 mm
- Komponent
- Base
- Anslutning
- Kontakter, 7/8", 4-polig
- Dimensionerad driftström Ue
- 24 VDC
- Höljematerial
- Aluminium, svart eloxerad
- Mått
- 120 x 45 x 120 mm
- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Kapslingsklass
- IP67
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
Informationsmaterial
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-01