BIC0076

tillgänglighet

Induktiva kopplingar för spänningsförsörjning

Typkod:

BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A40

Laddar...

Utgått

Funktion
Endast strömförsörjning
Överföringsavstånd
0...4 mm
Komponent
Remote
Anslutning
Kontakter, 7/8", 4-polig
Utgångsspänning
24 VDC
Nominell utgångsström
5 A
Höljematerial
Aluminium, svart eloxerad
Mått
120 x 45 x 120 mm
Omgivningstemperatur
-10...50 °C
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation

Nödvändiga tillbehör

Spänningsförsörjning

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630