BIC007J
Induktiva kopplingar för signalöverföring
Typkod:
BIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
- Funktion
- Signalöverföring
- Signalform
- Enkelriktad
- Digitala utgångar
- 8x PNP
- Överföringsavstånd
- 0...5 mm
- Komponent
- Base
- Anslutning
- Kontakter, M12x1, 12-polig, 0,20 m, PUR
- Dimensionerad driftström Ue
- 24 VDC
- Höljematerial
- PBTP
- Mått
- 40 x 40 x 52 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...65 °C
- Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01