BID0001
Elektromagnetisk låsanordning
Typkod:
BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 5 miljoner kopplingscykler
- Kodningssteg (EN ISO 14119)
- låg
- Godkännande/överensstämmelse
-
Säkerhet
Säkerhet
CE
WEEE - Antal kontakter
- 2x tvångsöppnande
- Användningskategori
-
AC-15
DC-13 - Sida för närmande
- på sidan + upptill
- Låsning, typ/princip
- ja, magnetkraft (arbetsström)
- Låskraft FZH
- 2500 N
- Hjälpupplåsning
- nej
- Flyktupplåsning
- ja
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 8-polig
- Mått
- 40 x 247,7 x 61,3 mm
- Omgivningstemperatur
- 0...40 °C
- Kapslingsklass
- IP65
- Höljematerial
- Aluminium
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-03
- ETIM 4.0
- EC002592
- ETIM 5.0
- EC002592
- ETIM 6.0
- EC002592
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03