BID0005
Elektromekaniska säkerhetsbrytare
Typkod:
BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 5 miljoner kopplingscykler
- Kodningssteg (EN ISO 14119)
- låg
- Godkännande/överensstämmelse
-
Säkerhet
CE
Säkerhet
WEEE - Arbetsprincip
- mekanisk - kraft, kontakt
- Antal kontakter
- 2x tvångsöppnande
- Användningskategori
-
AC-15
DC-13 - Sida för närmande
- på sidan + upptill
- Livslängd mekanisk
- 1 miljoner kopplingscykler
- Anslutning
- M12x1-hane, 5-polig, A-kodad
- Mått
- 40 x 147,7 x 43,5 mm
- Omgivningstemperatur
- 0...40 °C
- Kapslingsklass
- IP65
- Höljematerial
- Aluminium
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-02
- ETIM 4.0
- EC002592
- ETIM 5.0
- EC002592
- ETIM 6.0
- EC002592
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-02