BID0007
Magnetkodade säkerhetsbrytare
Typkod:
BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- B10d (EN ISO 13849-1)
- Normalt stängd (NC) vid 20 % kontaktbelastning 25 miljoner kopplingscykler
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE - Arbetsprincip
- beröringsfri (magnetisk)
- Antal kontakter
- 2x normalt stängd (NC)
- Sida för närmande
- lodrätt mot aktiva ytan
- Livslängd mekanisk
- 100 miljoner kopplingscykler
- Säkrat avkänningsavstånd Sao
- 5 mm
- Säkrat avstängningsavstånd Sar
- 15 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1, 5-polig, 20 cm, PUR
- Mått
- 26 x 36 x 13 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Höljematerial
- Termoplast, glasfiberförstärkt
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-02
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-02