BID0009

Avvecklade

Transponderkodade säkerhetsgivare

Typkod:

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92

Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.

Förfrågan om kontakt

Utgått

Prestandanivå
e
Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kodningssteg (EN ISO 14119)
hög
Reaktionstid max.
100 ms
Godkännande/överensstämmelse
Säkerhet
cULus
CE
WEEE
Arbetsprincip
beröringsfri (RFID)
Sida för närmande
valfritt mot aktiva ytan eller på sidan
Säkrat avkänningsavstånd Sao
4 mm
8 mm
Säkrat avstängningsavstånd Sar
18 mm
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1, 5-polig, 25 cm, PUR
Binär utgång
2x PNP OSSD
Montering
infälld montering möjlig
Mått
39,2 x 18 x 29,5 mm
Omgivningstemperatur
-25...65 °C
Kapslingsklass
IP65
IP67
Höljematerial
Termoplast
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Saboteringsskydd

Anslutningskablar

Transponderkodade säkerhetsgivare

Säkerhetshållare

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630