BID000C
Transponderkodade säkerhetsgivare
Typkod:
BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Special characteristics
- Washdown
- Prestandanivå
- e
- Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Kodningssteg (EN ISO 14119)
- låg
- Reaktionstid max.
- 100 ms
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
Säkerhet
Ecolab
WEEE - Sida för närmande
- valfritt mot den aktiva ytan
- Ställdon, utdragskraft
- 0 N
- Säkrat avkänningsavstånd Sao
- 10 mm
- Säkrat avstängningsavstånd Sar
- 20 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1, 5-polig
- Binär utgång
- 2x PNP OSSD
- Montering
- infälld montering möjlig
- Mått
- 106 x 25 x 22 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
-
IP65
IP67
IP69 - Höljematerial
- Termoplast, glasfiberförstärkt
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03