Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Kodningssteg (EN ISO 14119)
- låg
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE - Arbetsprincip
- beröringsfri (magnetisk)
- Säkrat avkänningsavstånd Sao
- 5 mm
- Mått
- 26 x 36 x 13 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Höljematerial
- Termoplast, glasfiberförstärkt
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-17
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-04