Utgått
Förfrågan om kontakt
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Beröringsfria, transponderkodade säkerhetsgivare ger en manipulationssäker, slitagefri åtkomstsäkring till skyddsdörrar och skyddsluckor. Givarna är okänsliga för smuts, vibrationer och mekaniskt spel. Enheterna kan utan problem användas i applikationer upp till PLe/SIL 3. Det kompakta utförande ger dessutom stor flexibilitet vid monteringen. Som tillval finns även varianter med inbyggd fästmagnet för att hålla skyddsanordningarna på plats.
- Godkännande/överensstämmelse
- Säkerhet, cULus, CE, WEEE
- Montering
- valfri
- Mått
- 39,2 x 18 x 29,5 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...65 °C
- Höljematerial
- Termoplast
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Försäkran om överensstämmelse
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 6.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- [email protected] 6.0
- 27-27-24-03
- [email protected] 8.1
- 27-27-24-03