BID000Z
Transponderkodade säkerhetsgivare
Typkod:
BID R03K-4R3S0
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
Säkerhet
Ecolab
WEEE - Arbetsprincip
- beröringsfri (RFID)
- Ställdon, utdragskraft
- 18 N
- Montering
- valfri
- Mått
- 91 x 25 x 22 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Höljematerial
- Termoplast, glasfiberförstärkt
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03