BID0012
Transponderkodade låsanordningar
Typkod:
BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Special characteristics
- Washdown
- Prestandanivå
-
d (för spärrfunktion)
e (för låsfunktion) - Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
-
4 (för låsfunktion)
2 (för spärrfunktion) - SIL (IEC 61508)
-
3 (för låsfunktion)
2 (för spärrfunktion) - SIL CL (EN 62061)
-
3 (för låsfunktion)
2 (för spärrfunktion) - Kodningssteg (EN ISO 14119)
- hög
- Reaktionstid max.
- 100 ms
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
Säkerhet
Ecolab
WEEE - Användningskategori
-
DC-12: 24 V/0,25 A
DC-13: 24 V/0,25 A - Sida för närmande
- på sidan
- Låsning, typ/princip
- ja, magnetkraft (arbetsström)
- Låskraft FZH
- 1000 N
- Hjälpupplåsning
- Skruvmejsel
- Flyktupplåsning
- nej
- Anslutning
- Kontakter, M12x1, 8-polig
- Binär utgång
- 2x PNP OSSD; PNP normalt stängd (NC)
- Mått
- 87,5 x 120 x 35 mm
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
- Kapslingsklass
- IP69, IP67, IP66
- Höljematerial
- Termoplast, glasfiberförstärkt
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03