BIP0005

tillgänglighet

BIP C

Typkod:

BIP CD2-B040-02-S4

Laddar...
Mått
70 x 30 x 16 mm
Konstruktion
Rätblocksformig
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
Höljematerial
PA
Mätområde
0–40 mm
Analog utgång
Analog, ström 4–20 mA
Utgångskarakteristik
inställningsbar
Repeternoggrannhet enligt BWN
±100 µm
Linjäritetsavvikelse max.
±500 µm
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cURus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Mekaniska tillbehör

Signalomvandlare

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630