BIP002A
Induktiva positionsgivare
Typkod:
BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-508
- Mått
- 25,5 x 35 x 31 mm
- Konstruktion
- Rätblocksformig
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0,5 m, PUR
- Kabel, skärmning
- nej
- Höljematerial
- PA
- Mätområde
- 7–14 mm
- Analog utgång
- Analog, spänning 0–10 V
- Repeternoggrannhet enligt BWN
- ±50 µm
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±250 µm
- Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02