BIS000C

tillgänglighet

LF-datamedier (70/455 kHz)

Typkod:

BIS C-108-05/L

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Produktgrupp
LF (70/455 kHz)
Mått
32 x 11 x 52 mm
Antennform
rund
Minnestyp
EEPROM
Användardata, läs/skriv
1023 Byte
Förvaringstemperatur
-30...85 °C
Omgivningstemperatur
-30...70 °C
Höljematerial
PBT
Kapslingsklass
IP68
Montering
metallfri (frizon) på metall försänkt i metall
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation

Hållare för RFID-system

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630