BIS0039

tillgänglighet

LF-datamedier (125 kHz)

Typkod:

BIS L-102-01/L

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Produktgrupp
LF (125 kHz)
Mått
Ø 50 x 1,6 mm
Communication
Read/Write
UID-serienummer, skrivskyddat
4 Byte
Användardata, läs/skriv
192 Byte
Minnestyp
EEPROM
Antennform
rund
Montering
metallfri (frizon) på metall försänkt i metall
Förvaringstemperatur
-40...95 °C
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Höljematerial
Epoxidharts-glasfiber, GF
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Mätdata

  • Bortskaffande

Skyddslock

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630