BIS00C5

tillgänglighet

LF-skriv-/läshuvuden (125 kHz) med integrerad processor

Typkod:

BIS L-400-035-001-00-S115

Laddar...
Produktgrupp
LF (125 kHz)
Funktionsprincip
Läsenhet
Mått
40 x 41 x 120 mm
Montering
metallfri (frizon)
Antennform
rund
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 8-polig
Höljematerial
PBT
Gränssnitt
RS232
Driftsspänning Ub
19,2–26,4 VDC
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

Anpassningsbara kontakter

Y-kablar

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630