BIS00H7
LF-skriv-/läshuvuden (70/455 kHz) med integrerad processor
Typkod:
BIS C-60R-001-08P-PU-10
- Produktgrupp
- LF (70/455 kHz)
- Mått
- Ø 30 x 95 mm
- Montering
- metallfri (frizon)
- Antennform
- rund
- Anslutning
- Kabel (skärmad), 11-polig, 10,00 m, PU
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Gränssnitt
- 8 Bit parallell
- Omgivningstemperatur
- 0...50 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01