BIS00H9

tillgänglighet

LF-skriv-/läshuvuden (70/455 kHz) med integrerad processor

Typkod:

BIS C-60R-002-08P-PU-00,5-ST21

Laddar...
Produktgrupp
LF (70/455 kHz)
Mått
Ø 30 x 95 mm
Montering
metallfri (frizon)
Antennform
rund
Anslutning
0,50 m, PU
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Gränssnitt
8x8 Bit parallell
Omgivningstemperatur
0...50 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Klämhållare med fast stopp

Hållare för RFID-system

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630