Ladda ner

BIS00JR

LF-datakopplare (70/455 kHz)

Typkod:

BIS C-380-10/10-05

Laddar...
Konstruktion 1
M30x1,5
Konstruktion 2
M30x1,5
Antennform
rund
Kabellängd L
5.00 m
Förvaringstemperatur
-20...85 °C
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Höljematerial
Mässing, Muttrar mässing förnicklade, förnicklad
Kapslingsklass
IP67
Montering
metallfri (frizon)
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Klämhållare med fast stopp

Hållare för RFID-system

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630