BIS00JY

tillgänglighet

LF-datakopplare (125 kHz)

Typkod:

BIS L-380-05/BU-PU1-00,5

Laddar...
Kabellängd L
0.50 m
Antennform
rund
Montering
metallfri (frizon)
Förvaringstemperatur
-20...85 °C
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Höljematerial
ABS, GF16
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Anslutningskablar

Multi-frequency processors

Hållare för RFID-system

Datalagringsenhet

Skriv-/ läshuvuden och antenner

Kablar med öppen ände

Anpassningsbara kontakter

Datakopplare

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630