BIS00ZL
HF-processorer (13,56 MHz)
Typkod:
BIS M-620-067-A01-04-S92
Utgått
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Gränssnitt
- RS485
- RFID-teknik som stöds
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- Antal anslutningsbara S/L-huvud/antenner
- 1
- Driftsspänning Ub
- 19,2–28,8 VDC
- Höljematerial
- Aluminium
- Omgivningstemperatur
- -20...50 °C
- Kapslingsklass
- IP65, med kontakt
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Anslutning
- M12x1-hane, 5-polig
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01