BIS012Z
HF-skriv-/läshuvuden och antenner (13,56 MHz)
Typkod:
BIS VM-351-401-S4
Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- 80 x 40 x 84,5 mm
- Montering
- metallfri (frizon)
- Antennform
- Stav
- Typer av datamedium som stöds
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Anslutning
- hane, 4-polig
- Höljematerial
- PBT
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Kapslingsklass IEC 60529
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
Mätdata
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
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 4.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-28-04-01
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.1
- 27-28-04-01