Ladda ner

BIS01E2

tillgänglighet

HF-skriv-/läshuvuden (13,56 MHz) med integrerad processor

Typkod:

BIS M-4A9-082-401-07-PU1-0,3

Laddar...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
25 x 10 x 50 mm
Montering
metallfri (frizon) på metall försänkt i metall
Antennform
rund
Typer av datamedium som stöds
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
ABS, ABS-GF16
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Överföringshastighet
COM3 (230,4 kBaud)
Processdata IN
10 Byte
Processdata OUT
10 Byte
Driftsspänning Ub
18–30 VDC endast kompatibel med LPS/klass 2
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Kapslingsklass
IP68
IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Teknisk dokumentation

Anslutningskablar

Hållare för RFID-system

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630