BIS01FJ
Utvärderingsenheter med flera frekvenser
Typkod:
BIS V-6108-048-C002-SA13
- Produktgrupp
- Universalprocessorer (BIS V)
- Gränssnitt
-
Profinet I/O (IRT)
2-port-switch - RFID-teknik som stöds
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU) - Antal anslutningsbara S/L-huvud/antenner
- 4
- Driftsspänning Ub
- 24 V DC LPS klass 2
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
- Kapslingsklass
- IP65, med kontakt
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Anslutning
- 2x M12x1-hona, 4-polig, D-kodad 7/8"-hane, 5-polig
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01