Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Modellserie
- 67M
- Mått
- 32 x 64 x 82 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
- samma funktion som SET-knapp
- Funktionsprincip
- Kontrastgivare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, fokuserad
- Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- Blått ljus/grönt ljus/rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 1.5 x 5 mm vid 9 mm
- Räckvidd
- 6–12 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane
- Höljematerial
- Aluminium, Pressgjutning, lackerat
- Aktiv yta, material
- Glas
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
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-06
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-06
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-06
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-06